A higiénikus géplábak használhatók például élelmiszeriparban, gyógyszeriparban és orvosi műszereknél. Valamennyi gépláb USDA-elfogadású, és egyes tételek 3A tanúsítással is rendelkeznek.
Sorozat szám: SR5699
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Speciális tulajdonságok (mind) | Maximális statikus terhelhetőség | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.545,0186 Ft - 52.299,5283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 30.981,453 Ft - 34.079,5945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 42.528,1008 Ft - 46.780,9031 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 47.081,9302 Ft - 51.790,118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 28.573,3278 Ft - 31.430,6528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 41.061,6106 Ft - 45.167,7703 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 49.551,7961 Ft - 54.506,9731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 37.125,2542 Ft - 40.837,7823 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 45.846,9841 Ft - 50.431,6903 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 35.427,2197 Ft - 38.969,9443 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 23.031,5547 Ft - 25.334,7037 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 23.046,9867 Ft - 25.351,6918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 52.484,7637 Ft - 57.733,2387 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 33.543,9368 Ft - 36.898,3395 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 44.612,0511 Ft - 49.073,2627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 37.202,44 Ft - 40.922,684 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 42.064,9993 Ft - 46.271,4927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 42.914,0166 Ft - 47.205,4118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 20.252,9456 Ft - 22.278,2415 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 33.574,8136 Ft - 36.932,2899 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz