Menü Keresés

Higiénikus állítható láb 80.0 mm M24 Fekete

Essentra cikkszám:

10351765

Gyártói cikkszám:

1485566

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 50.431,6903 Ft
10 + 45.846,9841 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

50.432 Ft

1 x 50.431,6903 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Menetes szár
Menetméret M24
Talp típus Rigid
Csukló kiképzése 15 °
Lecsavarozható talp Without Bolt Hole
Szín Fekete
Talpátmérő 80.0 mm
Speciális tulajdonságok Higiénikus
Talp anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot