Menü Keresés

Higiénikus állítható láb 120.0 mm M20 Fekete

Essentra cikkszám:

10351864

Gyártói cikkszám:

1485576

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 54.506,9731 Ft
10 + 49.551,7961 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

54.507 Ft

1 x 54.506,9731 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Menetes szár
Menetméret M20
Talp típus Rigid
Csukló kiképzése 15 °
Lecsavarozható talp Without Bolt Hole
Szín Fekete
Talpátmérő 120.0 mm
Speciális tulajdonságok Higiénikus
Talp anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot