Menü Keresés

Higiénikus állítható láb 100.0 mm M24 150.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10351925

Gyártói cikkszám:

1485582

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 31.430,6528 Ft
10 + 28.573,3278 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

31.431 Ft

1 x 31.430,6528 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Menetes szár
Menetméret M24
Talp típus Rigid
Csukló kiképzése 15 °
Lecsavarozható talp Without Bolt Hole
Szín Fekete
Talpátmérő 100.0 mm
Speciális tulajdonságok Menetes szár
Talp anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot