Menü Keresés

Szellőződugaszok

Raktáron

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Megbízható megoldást kínál nyílások lezárására és a légáramlás szabályozására.Integrált szellőzőelemekkel terveztük, lehetővé teszi az irányított szellőzést, miközben megbízható tömítést tart fenn. Anyag: Rozsdamentes acél, PA Szín: Natúr, Fehér, Fekete, Szürke, Sárgaréz Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
87 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Menetméret Szín H L d Típus Megveszem
52,5871 Ft - 52,5871 Ft 841 Raktáron
25.8 mm
Fekete
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
34,6894 Ft - 42,8268 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.1 mm
Natúr
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3
2.325,2374 Ft - 3.255,3324 Ft 50 Raktáron
17.0 mm
Szürke
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
1.553,0315 Ft - 2.415,8268 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M16 x 1.5
Szürke
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
4
56,845 Ft - 56,845 Ft 1600 Raktáron
30.5 mm
Fekete
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1.514,064 Ft - 2.355,2107 Ft 99 Raktáron
17.0 mm
Fekete
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
1.261,8373 Ft - 1.962,8608 Ft 495 Raktáron
17.0 mm
M12 x 1.5
Szürke
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
890,8438 Ft - 1.385,757 Ft 50 Raktáron
17.0 mm
M12 x 1.5
Szürke
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
2.199,546 Ft - 3.079,3645 Ft 100 Raktáron
24.0 mm
M12 x 1.5
Szürke
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
1.261,8373 Ft - 1.962,8608 Ft 77 Raktáron
17.0 mm
M12 x 1.5
Szürke
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
3
2.136,7004 Ft - 2.991,3806 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
M12 x 1.5
Szürke
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
2.356,6736 Ft - 3.299,343 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M16 x 1.5
Szürke
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
2.137,4713 Ft - 2.992,4598 Ft 199 Raktáron
17.0 mm
M12 x 1.5
Szürke
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
3
1.514,1752 Ft - 2.355,3836 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
Szürke
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
1.844,1969 Ft - 2.868,7475 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M20 x 1.5
Szürke
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
1.844,1969 Ft - 2.868,7475 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M20 x 1.5
Szürke
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
890,8438 Ft - 1.385,757 Ft 726 Raktáron
17.0 mm
M12 x 1.5
Fekete
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
2.514,6917 Ft - 3.520,5684 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M20 x 1.5
Szürke
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
2.137,4713 Ft - 2.992,4598 Ft 49 Raktáron
17.0 mm
M12 x 1.5
Fekete
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
1.514,064 Ft - 2.355,2107 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
Szürke
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
  • / 5
Szellőződugasz Hőstabilizált Poliamid Fekete

10308929

Ártartomány
52 Ft - 52 Ft

Készletszintek
841 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    22.2 mm
  • Anyag
    Poliamid
Szellőződugasz Hőstabilizált Poliamid 6/6 Natúr

10408100

Ártartomány
42 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) 7.5 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236543

Ártartomány
3.255 Ft - 2.325 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Anyag
    Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236628

Ártartomány
2.415 Ft - 1.553 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Menetméret
    M16 x 1.5
Szellőződugasz Hőstabilizált Poliamid Fekete

10074190

Ártartomány
56 Ft - 56 Ft

Készletszintek
1600 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Anyag
    Poliamid
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) 7.5 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

10236666

Ártartomány
2.355 Ft - 1.514 Ft

Készletszintek
99 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Anyag
    Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236529

Ártartomány
1.962 Ft - 1.261 Ft

Készletszintek
495 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236703

Ártartomány
1.385 Ft - 890 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236550

Ártartomány
3.079 Ft - 2.199 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236581

Ártartomány
1.962 Ft - 1.261 Ft

Készletszintek
77 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236536

Ártartomány
2.991 Ft - 2.136 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236567

Ártartomány
3.299 Ft - 2.356 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Menetméret
    M16 x 1.5
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236598

Ártartomány
2.992 Ft - 2.137 Ft

Készletszintek
199 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) 7.5 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236604

Ártartomány
2.355 Ft - 1.514 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Anyag
    Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236574

Ártartomány
2.868 Ft - 1.844 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Menetméret
    M20 x 1.5
Szellőződugasz 1350 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236741

Ártartomány
2.868 Ft - 1.844 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M20 x 1.5
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

10236659

Ártartomány
1.385 Ft - 890 Ft

Készletszintek
726 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236635

Ártartomány
3.520 Ft - 2.514 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M20 x 1.5
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

10236642

Ártartomány
2.992 Ft - 2.137 Ft

Készletszintek
49 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M12 x 1.5
Szellőződugasz 450 l/h (70 mbar) 7.5 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

10236789

Ártartomány
2.355 Ft - 1.514 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Anyag
    Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros