Menü Keresés

Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) 7.5 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

Essentra cikkszám:

10236543

Gyártói cikkszám:

34002735E

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 3.336,7157 Ft
100 + 2.383,3683 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

3.337 Ft

1 x 3.336,7157 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 5.5 mm
D 17.0 mm
H 9.2 mm
L 7.5 mm
Anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Szín Szürke
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot