Menü Keresés

Szellőződugaszok

Raktáron

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Megbízható megoldást kínál nyílások lezárására és a légáramlás szabályozására.Integrált szellőzőelemekkel terveztük, lehetővé teszi az irányított szellőzést, miközben megbízható tömítést tart fenn. Anyag: Rozsdamentes acél, PA Szín: Natúr, Fehér, Fekete, Szürke, Sárgaréz Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
87 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Menetméret Szín H L d Típus Megveszem
8.303,8725 Ft - 9.687,8601 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.0 mm
M20
Sárgaréz
13.0 mm
6.0 mm
4
52,5871 Ft - 52,5871 Ft 2841 Raktáron
25.8 mm
Fekete
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
37,0171 Ft - 45,7029 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.6 mm
Fekete
11.5 mm
25.4 mm
20.0 mm
1
34,6894 Ft - 42,8268 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.1 mm
Natúr
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3
40,2515 Ft - 53,6824 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.6 mm
Fehér
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1
7.980,948 Ft - 8.867,7213 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
M16
Natúr
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
15.235,4868 Ft - 16.928,3164 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
M20
Natúr
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
  • / 5
Szellőződugasz IP68 0,6 bar M20 6.0 mm Rozsdamentes acél Sárgaréz

10207178

Ártartomány
9.687 Ft - 8.303 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M20
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Szellőződugasz Hőstabilizált Poliamid Fekete

10308929

Ártartomány
52 Ft - 52 Ft

Készletszintek
2841 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    22.2 mm
  • Anyag
    Poliamid
Szellőződugasz Hőstabilizált Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

10407752

Ártartomány
45 Ft - 37 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Anyag
    Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Szellőződugasz Hőstabilizált Poliamid 6/6 Natúr

10408100

Ártartomány
42 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
Szellőződugasz Hőstabilizált Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fehér

10407769

Ártartomány
53 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Anyag
    Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M16 6.0 mm Rozsdamentes acél Natúr

10646793

Ártartomány
8.867 Ft - 7.980 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M16
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) M20 6.0 mm Rozsdamentes acél Natúr

10646809

Ártartomány
16.928 Ft - 15.235 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M20