20240363
20240363
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 2.932,00 Ft |
100 - 249 | 2.640,00 Ft |
250 - 499 | 2.492,00 Ft |
500 - 999 | 2.344,00 Ft |
1000 + | 2.200,00 Ft |
l1 +0.05|-0.0 | 35.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 4.0 |
d2 | M3 |
D3 | 6.0 |
d4 | 1.0 |
H1 | 3.0 |
l2 | 4.0 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz