A PEEK-ből készült süllyesztett hatszögfejű csavarok kivételes mechanikai szilárdságot, vegyi ellenállást és hőstabilitást biztosítanak.
A süllyesztett fej kialakítása lehetővé teszi, hogy a felülethez simuljon. Tiszta, alacsony profilú felületet biztosít, amely alkalmas precíziós összeszerelésre.
Megtartja szerkezeti integritását és teljesítményét akár 260 C hőmérsékleten is. Ezáltal ideális az orvosi, elektronikai és autóipari felhasználásra. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SRK0086, SR2011
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d1 | Fej típusa | h1 | l2 | Meghajtó mérete | l1 ±0.2 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634,8141 Ft - 705,349 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
25.0
|
||
| 519,1276 Ft - 576,8085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
15.0
|
||
| 633,9789 Ft - 704,421 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
25.0
|
||
| 693,7015 Ft - 770,7795 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
30.0
|
||
| 753,4242 Ft - 837,138 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
20.0
|
||
| 776,3944 Ft - 862,6605 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
20.0
|
||
| 1.318,4923 Ft - 1.464,9915 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
15.0
|
||
| 1.649,2639 Ft - 1.832,5155 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
25.0
|
||
| 392,3293 Ft - 489,357 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
M3
|
Belső kulcsnyílású
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 527,3243 Ft - 658,1008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
M4
|
Belső kulcsnyílású
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
20.0
|
||
| 539,9801 Ft - 674,9752 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
M5
|
Belső kulcsnyílású
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
10.0
|
||
| 502,0128 Ft - 628,5706 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
M5
|
Belső kulcsnyílású
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
8.0
|
||
| 776,2214 Ft - 970,2768 Ft | 20 Raktáron |
10.0
|
M5
|
Belső kulcsnyílású
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
25.0
|
||
| 712,9425 Ft - 890,1235 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.0
|
M6
|
Belső kulcsnyílású
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
20.0
|
||
| 714,7864 Ft - 794,2071 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.0
|
M6
|
Belső kulcsnyílású
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
10.0
|
||
| 491,5633 Ft - 546,1815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
6.0
|
||
| 896,2271 Ft - 995,8066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.0
|
M6
|
Belső kulcsnyílású
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
15.0
|
||
| 413,4645 Ft - 459,405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
6.0
|
||
| 528,3157 Ft - 587,0175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
8.0
|
||
| 441,0288 Ft - 490,032 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
4.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz