Menü Keresés

Süllyesztett csavarok Torx Head M2 6.0 4.0 PEEK Bézs

PEEK anyagból készült süllyesztett fejű csavar, amely tartósságot, kopásállóságot, vegyi ellenállóságot és hőstabilitást biztosít. A süllyesztett kialakítás lehetővé teszi, hogy a csavar fej egy síkban vagy a felület alatt helyezkedjen el, így tiszta, esztétikus felületet eredményez. Akár 260°C hőmérsékletnek is ellenáll
Essentra cikkszám:

20819620

Gyártói cikkszám:

20819620

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 532,86 Ft
100 + 479,574 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

10.657 Ft

20 x 532,86 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M2
l1 ±0.2 6.0
d2 4.0
l2 0.8
h1 1.20
Torx méret TX-6
Tensile strength N 116 N/mm
Szín Bézs
Fej típusa Torx Head
Anyag PEEK
Meghajtó mérete TX-6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot