20819910
20819910
Mennyiség | Egységár |
---|---|
20 - 99 | 751,98 Ft |
100 + | 676,782 Ft |
d1 | M4 |
---|---|
l1 ±0.2 | 30.0 |
d2 | 8.0 |
l2 | 1.4 |
h1 | 2.20 |
Torx méret | TX-20 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Szín | Bézs |
Fej típusa | Torx Head |
Anyag | PEEK |
Meghajtó mérete | TX-20 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz