Menü Keresés

Süllyesztett csavarok Belső kulcsnyílású M3 8.0 6.0 PEEK Bézs

A süllyesztett hatlapfejű csavar úgy van kialakítva, hogy a felülettel síkban üljön, és a precíz összeszereléshez alacsony profilú kivitelű legyen. Kivételes mechanikai szilárdság, vegyi ellenállás és hőstabilitás. Akár 260 °C hőmérsékleten is működik. PEEK-ből készült.
Essentra cikkszám:

20833817

Gyártói cikkszám:

20833817

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 477,4214 Ft
100 + 382,7603 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

9.548 Ft

20 x 477,4214 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3
l1 ±0.2 8.0
d2 6.0
l2 1.0
h1 1.7
A/F 2.0
Tensile strength N 116 N/mm
Szín Bézs
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Anyag PEEK
Meghajtó mérete 2.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot