A golyós és hornyolt rugós csapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre használatosak. Három összetevőből állnak: egy menetes test, egy rozsdamentes anyagú golyó és egy rugós mechanizmus. A csapon lévő rugó biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.
A réselt kialakítás egyszerű beállítást és pontos pozicionálást tesz lehetővé, lehetővé téve a csap meghosszabbításának vagy visszahúzásának finomhangolását az egyéni igények szerint. Míg a rozsdamentes golyót kiváló korrózióállósága miatt választottuk, ez biztosítja a csap hosszú élettartamát és megbízhatóságát még zord körülmények esetén is. Ezenkívül a rozsdamentes acélgolyó zökkenőmentes működést tesz lehetővé, kiküszöbölve a súrlódást és a kopást.
Egyszerűen beszerelhető és használható, és képes ellenállni a nagy igénybevételnek és nyomástnak A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. Akár 250C-os hőmérsékletnek is ellenáll. Ezeket a rugóscsapokat tartósságuk és sokoldalúságuk miatt széles körben alkalmazzák különböző iparágakban, többek között az orvostudományban, az optikában, az ortopédiában, gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, világítástechnikai berendezésekben és elektronikus alkatrészekben.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Porfúvott acél Sorozat szám: SR32100
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | l1 | Rugóerő F1 ≈ N | Anyag | Stroke s1 | Rugóerő | d1 | d2 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.568,00 Ft - 3.948,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.0
|
84.0
|
Porfúvott acél
|
4.5
|
Increased
|
M20
|
12.0
|
||
6.904,00 Ft - 10.624,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
34.0
|
81.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
5.5
|
Normal
|
M24
|
15.0
|
||
2.464,00 Ft - 3.788,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
61.0
|
303 Rozsdamentes acél
|
2.5
|
Increased
|
M12
|
8.0
|
||
1.020,00 Ft - 1.568,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
61.0
|
Porfúvott acél
|
2.5
|
Increased
|
M12
|
8.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz