Menü Keresés

Rugós csap M12 8.0 22.0 303 Rozsdamentes acél

A rugós csap egy nyílással és egy golyóval rendelkezik. Úgy terveztük, hogy biztos rögzítést, jelzést vagy nyomás alkalmazását biztosítsa. A golyós és nyílásos kialakítás megakadályozza, hogy a csap véletlenül elmozduljon a helyéről. Akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20253516

Gyártói cikkszám:

20253516

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 3.788,00 Ft
20 - 49 3.408,00 Ft
50 - 99 3.220,00 Ft
100 - 499 2.840,00 Ft
500 + 2.464,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.788 Ft

1 x 3.788,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rugóerő Megnövekedett
d1 M12
d2 8.0
l1 22.0
Stroke s1 2.5
Rugóerő F1 ≈ N 61.0
Rugóerő F2 ≈ N 110.0
A/F 2.0
Súly g 2.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot