Menü Keresés

Rugós csap M24 15.0 34.0 303 Rozsdamentes acél

A rugós csap egy nyílással és egy golyóval rendelkezik. Úgy terveztük, hogy biztos rögzítést, jelzést vagy nyomás alkalmazását biztosítsa. A golyós és nyílásos kialakítás megakadályozza, hogy a csap véletlenül elmozduljon a helyéről. Akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20253462

Gyártói cikkszám:

20253462

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 10.624,00 Ft
20 - 49 9.560,00 Ft
50 - 99 9.032,00 Ft
100 - 499 7.968,00 Ft
500 + 6.904,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.624 Ft

1 x 10.624,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rugóerő Normál
d1 M24
d2 15.0
l1 34.0
Stroke s1 5.5
Rugóerő F1 ≈ N 81.0
Rugóerő F2 ≈ N 151.0
A/F 3.0
Súly g 72.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot