Menü Keresés

Rugalmas zárókupakok – saválló

Raktáron

A hajlékony zárósapkák olyan rugalmas anyagból készülnek, amely nagyobb átmérőkre is nyúlik a szoros illeszkedés érdekében. Védelmet nyújtanak a menetes és menet nélküli végeknek.

A sapkán egy akasztófül található, amely lehetővé teszi a drótkampókkal való használatát. Ideális megoldást jelentenek az alacsony hőmérsékletű maszkolási alkalmazásokhoz.

A kupakok saválló anyaguk miatt is előnyösek.

  • Nagyobb átmérőre is nyújtható a kényelmes illeszkedés érdekében.
  • Védelmet nyújt a menetes és a menet nélküli csúcsok számára.
  • Tartalmaz egy akasztófület, amely drótkampókhoz használható.
Anyag: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Szín: Fekete Sorozat szám: SR1021

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Nagy teherbírású
Image
Type 5
49 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség h d Típus Megveszem
151,0664 Ft - 433,5383 Ft 5200 Raktáron
34.5 mm
23.0 mm
2
84,7062 Ft - 112,2833 Ft 3000 Raktáron
29.5 mm
14.0 mm
1
202,9828 Ft - 583,2495 Ft 3600 Raktáron
33.5 mm
27.0 mm
2
97,384 Ft - 279,6686 Ft 5800 Raktáron
29.5 mm
17.0 mm
4 - Nagy teherbírású
66,1686 Ft - 66,1686 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
29.0 mm
11.0 mm
4 - Nagy teherbírású
92,3458 Ft - 265,1133 Ft 132041 Raktáron
29.5 mm
15.0 mm
4 - Nagy teherbírású
33,1595 Ft - 95,0248 Ft 230000 Raktáron
23.5 mm
5.0 mm
1
52,8746 Ft - 151,7904 Ft 5500 Raktáron
25.0 mm
9.0 mm
4 - Nagy teherbírású
116,9348 Ft - 287,9858 Ft 8000 Raktáron
24.0 mm
4.0 mm
3
191,2085 Ft - 549,9804 Ft 2700 Raktáron
34.5 mm
26.0 mm
2
168,235 Ft - 482,4024 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.5 mm
25.0 mm
2
46,0018 Ft - 114,3626 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.5 mm
8.0 mm
3
102,6414 Ft - 294,2237 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.5 mm
18.0 mm
2
137,663 Ft - 394,0313 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
22.0 mm
2
129,9823 Ft - 171,687 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.5 mm
21.0 mm
1
103,5039 Ft - 257,8358 Ft 4800 Raktáron
28.5 mm
20.0 mm
2
234,0613 Ft - 673,70 Ft 11920 Raktáron
35.0 mm
29.0 mm
2
98,6025 Ft - 245,3598 Ft 5000 Raktáron
29.5 mm
19.0 mm
2
37,7734 Ft - 94,1932 Ft 7600 Raktáron
24.0 mm
7.0 mm
2
55,4211 Ft - 138,2747 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
29.5 mm
10.0 mm
3
  • / 3
Rugalmas zárósapka 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Fekete

10084274

Ártartomány
433 Ft - 151 Ft

Készletszintek
5200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximális hőmérséklet
    125 °C
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Rugalmas zárósapka 14.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Fekete

10084205

Ártartomány
112 Ft - 84 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximális hőmérséklet
    125 °C
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Rugalmas zárósapka 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Fekete

10084304

Ártartomány
583 Ft - 202 Ft

Készletszintek
3600 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Maximális hőmérséklet
    125 °C
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Rugalmas zárósapka 17.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Fekete

10084236

Ártartomány
279 Ft - 97 Ft

Készletszintek
5800 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximális hőmérséklet
    125 °C
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Rugalmas zárósapka 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Fekete

10488362

Ártartomány
66 Ft - 66 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    125 °C
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Rugalmas zárósapka 15.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Fekete

10084212

Ártartomány
265 Ft - 92 Ft

Készletszintek
132041 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximális hőmérséklet
    125 °C
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Rugalmas zárósapka 5.0 mm 23.5 mm TPE/TPV – PIR Fekete

10084168

Ártartomány
95 Ft - 33 Ft

Készletszintek
230000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Maximális hőmérséklet
    125 °C
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Rugalmas zárósapka 9.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Fekete

10084182

Ártartomány
151 Ft - 52 Ft

Készletszintek
5500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    125 °C
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Rugalmas zárósapka 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Fekete

10087725

Ártartomány
287 Ft - 116 Ft

Készletszintek
8000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    95 °C
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Rugalmas zárósapka 26.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Fekete

10084298

Ártartomány
549 Ft - 191 Ft

Készletszintek
2700 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximális hőmérséklet
    125 °C
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Rugalmas zárósapka 25.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Fekete

10084281

Ártartomány
482 Ft - 168 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximális hőmérséklet
    125 °C
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Rugalmas zárósapka 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV Fekete

10125847

Ártartomány
114 Ft - 46 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Maximális hőmérséklet
    95 °C
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Rugalmas zárósapka 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Fekete

10084243

Ártartomány
294 Ft - 102 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximális hőmérséklet
    125 °C
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Rugalmas zárósapka 22.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Fekete

10084267

Ártartomány
394 Ft - 137 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    125 °C
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Rugalmas zárósapka 21.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Fekete

10084250

Ártartomány
171 Ft - 129 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximális hőmérséklet
    125 °C
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Rugalmas zárósapka 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Fekete

10087824

Ártartomány
257 Ft - 103 Ft

Készletszintek
4800 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximális hőmérséklet
    95 °C
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Rugalmas zárósapka 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV – PIR Fekete

10084311

Ártartomány
673 Ft - 234 Ft

Készletszintek
11920 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    125 °C
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Rugalmas zárósapka 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Fekete

10125823

Ártartomány
245 Ft - 98 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximális hőmérséklet
    95 °C
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Rugalmas zárósapka 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV – PIR Fekete

10125830

Ártartomány
94 Ft - 37 Ft

Készletszintek
7600 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    95 °C
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV
Rugalmas zárósapka 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Fekete

10087763

Ártartomány
138 Ft - 55 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximális hőmérséklet
    95 °C
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    TPE/TPV