Menü Keresés

Rugalmas zárósapka 9.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Fekete

Fekete TPE A saválló rugalmas zárókupak menetes vagy menet nélküli alkatrészek védelmére használható 95 °C hőmérsékletig olyan helyzetekben, amikor vegyszerek elleni védelemre van szükség.
Essentra cikkszám:

10084182

Gyártói cikkszám:

12204

5500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
700 - 6999 151,7904 Ft
7000 + 52,8746 Ft
Standard csomagolás: 7000

A következő szorzatának a rendelése 700

Teljes ár:

106.253 Ft

700 x 151,7904 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 9.0 mm
h 25.0 mm
Maximális hőmérséklet 125 °C
Szín Fekete
Teljes anyag TPE/TPV
Típus 4 - Nagy teherbírású
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot