Menü Keresés

Rugalmas zárósapka 25.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Fekete

Fekete TPE/TPV A saválló rugalmas zárókupak menetes vagy menet nélküli alkatrészek védelmére használható 95 °C hőmérsékletig olyan helyzetekben, amikor vegyszerek elleni védelemre van szükség.
Essentra cikkszám:

10084281

Gyártói cikkszám:

12220

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 482,4024 Ft
1000 + 168,235 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

48.240 Ft

100 x 482,4024 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 25.0 mm
h 34.5 mm
Maximális hőmérséklet 125 °C
Szín Fekete
Teljes anyag TPE/TPV
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot