Menü Keresés

Rugalmas zárósapka 5.0 mm 23.5 mm TPE/TPV – PIR Fekete

Fekete TPE/TPV A saválló rugalmas zárókupak menetes vagy menet nélküli alkatrészek védelmére használható 95 °C hőmérsékletig olyan helyzetekben, amikor vegyszerek elleni védelemre van szükség.
Essentra cikkszám:

10084168

Gyártói cikkszám:

12200

231000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 95,0248 Ft
10000 + 33,1595 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

95.025 Ft

1000 x 95,0248 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 5.0 mm
h 23.5 mm
Maximális hőmérséklet 125 °C
Szín Fekete
Teljes anyag TPE/TPV
Típus 4
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot