Menü Keresés

Rugalmas végzáró kupakok-magas hőmérséklethez

Raktáron

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0076

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
104 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret h Menetszabvány Megveszem
22,864 Ft - 58,2208 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF menetek
299,1207 Ft - 813,4118 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
76.2 mm
38.1 mm
253,3046 Ft - 725,7682 Ft 1725 Raktáron
63.5 mm
2 1/2"
38.1 mm
UNF menetek
49,6161 Ft - 127,8781 Ft 700 Raktáron
14.3 mm
M15;9/16"
19.0 mm
UNF menetek
  • / 6
Rugalmas sapka 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10108741

Ártartomány
58 Ft - 22 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    M5 3/16"
  • Menetszabvány
    UNF menetek
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Rugalmas sapka 76.2 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10108772

Ártartomány
813 Ft - 299 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.1 mm
  • Maximális hőmérséklet
    230 °C
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 63.5 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10108765

Ártartomány
725 Ft - 253 Ft

Készletszintek
1725 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Menetméret
    2 1/2"
  • Menetszabvány
    UNF menetek
  • Maximális hőmérséklet
    230 °C
Rugalmas sapka 14.3 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10108758

Ártartomány
127 Ft - 49 Ft

Készletszintek
700 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    M15;9/16"
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek