Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0076
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | h | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,6161 Ft - 127,8781 Ft | 700 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 19,9888 Ft - 51,0473 Ft | 3215 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 20,7555 Ft - 53,0226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 16,6482 Ft - 42,5221 Ft | 4500 Raktáron |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 20,5364 Ft - 52,3989 Ft | 10550 Raktáron |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 22,9187 Ft - 58,5329 Ft | 318 Raktáron |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 26,7111 Ft - 68,2016 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 33,3512 Ft - 85,0441 Ft | 7500 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 15,3749 Ft - 39,1952 Ft | 19200 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 24,6163 Ft - 62,6915 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 24,4931 Ft - 62,4836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 22,8365 Ft - 58,325 Ft | 14500 Raktáron |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 23,3157 Ft - 59,5725 Ft | 15000 Raktáron |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 26,9028 Ft - 68,6176 Ft | 1779 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 16,6619 Ft - 42,626 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 18,1269 Ft - 46,2649 Ft | 39600 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 23,1925 Ft - 59,1567 Ft | 5000 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 22,3848 Ft - 57,1813 Ft | 4000 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 16,7166 Ft - 42,626 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 15,8816 Ft - 40,6506 Ft | 12000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz