Menü Keresés

Rugalmas végzáró kupakok-magas hőmérséklethez

Raktáron

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0076

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
104 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret h Menetszabvány Megveszem
49,6161 Ft - 127,8781 Ft 700 Raktáron
14.3 mm
M15;9/16"
19.0 mm
UNF menetek
19,9888 Ft - 51,0473 Ft 3215 Raktáron
5.5 mm
13.0 mm
20,7555 Ft - 53,0226 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
13.0 mm
16,6482 Ft - 42,5221 Ft 4500 Raktáron
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
20,5364 Ft - 52,3989 Ft 10550 Raktáron
3.6 mm
M4
13.0 mm
22,9187 Ft - 58,5329 Ft 318 Raktáron
3.9 mm
25.0 mm
26,7111 Ft - 68,2016 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
33,3512 Ft - 85,0441 Ft 7500 Raktáron
10.3 mm
25.0 mm
15,3749 Ft - 39,1952 Ft 19200 Raktáron
5.2 mm
13.0 mm
24,6163 Ft - 62,6915 Ft 20500 Raktáron
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
25.0 mm
24,4931 Ft - 62,4836 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.4 mm
1/4 in UNF
13.0 mm
22,8365 Ft - 58,325 Ft 14500 Raktáron
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
23,3157 Ft - 59,5725 Ft 15000 Raktáron
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
26,9028 Ft - 68,6176 Ft 1779 Raktáron
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
16,6619 Ft - 42,626 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
18,1269 Ft - 46,2649 Ft 39600 Raktáron
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
23,1925 Ft - 59,1567 Ft 5000 Raktáron
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
22,3848 Ft - 57,1813 Ft 4000 Raktáron
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metrikus
16,7166 Ft - 42,626 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
15,8816 Ft - 40,6506 Ft 12000 Raktáron
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
  • / 6
Rugalmas sapka 14.3 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10108758

Ártartomány
127 Ft - 49 Ft

Készletszintek
700 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    M15;9/16"
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Rugalmas sapka 5.5 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007778

Ártartomány
51 Ft - 19 Ft

Készletszintek
3215 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 3.9 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007693

Ártartomány
53 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 4.4 mm 25.0 mm SR 6449 Sárga

10007730

Ártartomány
42 Ft - 16 Ft

Készletszintek
4500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Menetméret
    M5, 3/16 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 3.6 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007686

Ártartomány
52 Ft - 20 Ft

Készletszintek
10550 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 3.9 mm 25.0 mm SR 6449 Sárga

10007709

Ártartomány
58 Ft - 22 Ft

Készletszintek
318 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 9.5 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007938

Ártartomány
68 Ft - 26 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 10.3 mm 25.0 mm SR 6449 Sárga

10007976

Ártartomány
85 Ft - 33 Ft

Készletszintek
7500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 5.2 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007761

Ártartomány
39 Ft - 15 Ft

Készletszintek
19200 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 5.9 mm 25.0 mm SR 6449 Sárga

10007808

Ártartomány
62 Ft - 24 Ft

Készletszintek
20500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Menetméret
    M6, 1/4 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 6.4 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007815

Ártartomány
62 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    1/4 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 7.7 mm 19.0 mm SR 6449 Sárga

10007853

Ártartomány
58 Ft - 22 Ft

Készletszintek
14500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    M8, 5/16 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 7.7 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007846

Ártartomány
59 Ft - 23 Ft

Készletszintek
15000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M8, 5/16 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 7.9 mm 25.0 mm SR 6449 Sárga

10007891

Ártartomány
68 Ft - 26 Ft

Készletszintek
1779 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Menetméret
    M8, 5/16 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 4.4 mm 19.0 mm SR 6449 Sárga

10007723

Ártartomány
42 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    M5, 3/16 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 4.8 mm 25.0 mm SR 6449 Sárga

10007754

Ártartomány
46 Ft - 18 Ft

Készletszintek
39600 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Menetméret
    M5, 3/16 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 5.9 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007792

Ártartomány
59 Ft - 23 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M6, 1/4 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 3.2 mm 13.0 mm 210 °C SR 6449 Sárga

10154694

Ártartomány
57 Ft - 22 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M3
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Maximális hőmérséklet
    210 °C
Rugalmas sapka 4.4 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007716

Ártartomány
42 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M5, 3/16 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 4.8 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007747

Ártartomány
40 Ft - 15 Ft

Készletszintek
12000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M5, 3/16 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid