Menü Keresés

Rozsdamentes AISI tengely 12.0 1950.0 0.6 303 Rozsdamentes acél

A 12Ø rozsdamentes AISI 303 tengelyeket olyan iparágakban használják, amelyek magas korrózióállóságot, szilárdságot és tartósságot igényelnek. Elviseli a nehéz körülményeket, például a magas páratartalmú vegyszereket. Nagy sebességű alkalmazásokban golyóscsapágyas lineáris csapágyak helyett kerámiacsapágyakkal használható.
Essentra Part Number:

20311308

Manufacturer Part Number:

20311308

Gyártás alatt További információk Szállítási és visszaküldési információk
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 46.820,00 Ft
10 - 24 42.140,00 Ft
25 - 49 39.796,00 Ft
50 + 37.456,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

46.820 Ft

1 x 46.820,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 12.0
l1 1950.0
Tolerance µ tol. h6 0.6
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot