A rögzíthető kábelkötegelők egybeépített kábelkötegelőből és rögzítőrészből állnak, így gyors szerelést tesznek lehetővé. Becsavarozható, benyomható, bepattintós, szegecses vagy ragasztós szerelési opcióval kaphatók.
Sorozat szám: SR1825
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Szín | Minimális hurok-szakítószilárdság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,0363 Ft - 37,4312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Fekete
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 16,6345 Ft - 19,756 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Natúr
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 28,8048 Ft - 30,6486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Fekete
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 16,1142 Ft - 17,8941 Ft | 500 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fekete
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 18,2911 Ft - 20,3311 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Natúr
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 89,6212 Ft - 99,5609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 113,5942 Ft - 126,2036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Natúr
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 30,5309 Ft - 33,9399 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 69,2627 Ft - 76,9571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 136,2802 Ft - 151,4361 Ft | 400 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Fekete
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 27,5736 Ft - 30,6541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 171,9316 Ft - 178,9085 Ft | 100 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Fekete
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 32,1935 Ft - 34,2368 Ft | 14000 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Fekete
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 158,1447 Ft - 158,1447 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Fekete
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 17,2506 Ft - 20,4817 Ft | 481 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Natúr
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 20,9061 Ft - 24,4521 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Fekete
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 17,319 Ft - 21,0156 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Natúr
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 35,682 Ft - 37,9745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Natúr
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 15,8268 Ft - 18,7566 Ft | 379000 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Natúr
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 51,6561 Ft - 63,5809 Ft | 161000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.311 in
160.3 mm
|
Natúr
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz