10315767
NTA15535PMTG
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 46,6018 Ft |
| 500 - 999 | 41,94 Ft |
| 1000 + | 37,746 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Fej típusa | Nem kioldható fej |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.189 in |
| Kompatibilis furatátmérő | 4.8 mm |
| Rögzítés módja | Benyomó |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 39.4 mm |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 1.550 in |
| Minimális hurok-szakítószilárdság | 40.0 lb |
| Minimális hurok-szakítószilárdság | 40.0 lb |
| Teljes hossz | 6.614 in |
| Teljes hossz | 168.0 mm |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz