Menü Keresés

Kábelkötegelő 112.0 mm 25.0 mm PA Natúr

This cable tie is made of natural nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 4 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Essentra cikkszám:

10253779

Gyártói cikkszám:

462765

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 15,5628 Ft
1000 - 1999 14,7911 Ft
2000 + 13,9911 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.556 Ft

100 x 15,5628 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Fej típusa Nem kioldható fej
Kompatibilis furatátmérő 4.6 mm
Rögzítés módja Push Fit
Maximális kábelköteg-átmérő 25.0 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 22.0 kg
Teljes hossz 112.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot