PVC élvédő acélrugó merevítéssel. 20,0 méteres tekercsekben. Biztosítja az acélélek védelmét. A profilok rugalmasak és kézzel összenyomhatók, gyors és könnyű megoldást biztosítva. -25-től 90 C-os hőmérsékletig használhatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális rögzítőszélesség | Szín | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.120,4579 Ft - 22.120,4579 Ft | Gyártás alatt |
0.059 in
1.5 mm
|
Fehér
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
10237403 | 16.079,5766 Ft - 16.079,5766 Ft | Gyártás alatt |
0.079 in
2.0 mm
|
Fekete
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|||||
57.476,9122 Ft - 57.476,9122 Ft | Gyártás alatt |
0.079 in
2.0 mm
|
Szürke
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
33.180,6664 Ft - 33.180,6664 Ft | Gyártás alatt |
0.118 in
3.0 mm
|
Fehér
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
10237427 | 24.296,2458 Ft - 24.296,2458 Ft | 14 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
Fehér
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|||||
28.041,2144 Ft - 28.041,2144 Ft | Gyártás alatt |
0.118 in
3.0 mm
|
Fekete
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
68.436,2454 Ft - 68.436,2454 Ft | Gyártás alatt |
0.118 in
3.0 mm
|
Fekete
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
73.498,6273 Ft - 73.498,6273 Ft | Gyártás alatt |
0.157 in
4.0 mm
|
Szürke
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||||
33.180,6664 Ft - 33.180,6664 Ft | 6 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
Szürke
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
24.296,2458 Ft - 24.296,2458 Ft | 28 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
Szürke
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||||
34.087,2572 Ft - 34.087,2572 Ft | 2 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Fehér
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||||||
31.548,8631 Ft - 31.548,8631 Ft | Gyártás alatt |
0.118 in
3.0 mm
|
Fehér
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
29.806,0395 Ft - 29.806,0395 Ft | 26 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
61.376,9177 Ft - 61.376,9177 Ft | 3 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
Fekete
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||||||
34.087,2572 Ft - 34.087,2572 Ft | Gyártás alatt |
0.157 in
4.0 mm
|
Szürke
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||||||
31.548,8631 Ft - 31.548,8631 Ft | Gyártás alatt |
0.118 in
3.0 mm
|
Szürke
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
68.899,7817 Ft - 68.899,7817 Ft | Gyártás alatt |
0.118 in
3.0 mm
|
Fehér
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||||||
38.257,5094 Ft - 38.257,5094 Ft | 2 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Fehér
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||||
10237489 | 30.198,232 Ft - 30.198,232 Ft | 6 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|||||
10237571 | 42.159,8834 Ft - 42.159,8834 Ft | 2 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
Fekete
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz