10646885
34009901002
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 73.498,6273 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Minimum Clamp Width | 1.0 mm |
---|---|
Minimum Clamp Width | 0.039 in |
Maximum Clamp Width | 4.0 mm |
Maximum Clamp Width | 0.157 in |
Overall Height | 14.5 mm |
Overall Height | 0.571 in |
Overall Length | 20.0 m |
Overall Length | 65.617 ft |
Overall Width | 19.8 mm |
Overall Width | 0.78 in |
Thickness | 2.0 mm |
Thickness | 0.079 in |
Colour | Grey |
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Width | 19.8 mm |
Width | 0.78 in |
Style | Edge Protector |
Roll Length | 20.0 m |
Roll Length | 65.617 ft |
Height | 14.5 mm |
Height | 0.571 in |
Inside Diameter | 5.0 mm |
Inside Diameter | 0.197 in |
Strap Width | 19.8 mm |
Strap Width | 0.78 in |
Commodity Code | 4016930090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz