A dönthető fejű precíziós beállítók finomhangolási lehetőségeket biztosítanak, lehetővé téve a pontos elempozicionálást, igazítást vagy kalibrálást. A billenőmechanizmus a beállító szíve, amely lehetővé teszi a szerelési platform pontos szögbeállítását.
Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz terveztük, és az optimális teljesítmény és a kívánt eredmények elérése érdekében módosíthatók.
A beállítást követőn megtartja a pozícióját, biztosítva az állandóságot működés közben. Különösen akkor fontos, ha a rezgések, külső erők vagy hőmérséklet-változások befolyásolhatják a beépítést. Különösen fontos, ha a rezgések, külső erők vagy hőmérséklet-változások befolyásolhatják a beszerelést.
Anyag: Acél, Rozsdamentes acél Sorozat szám: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | h2 | Kompatibilis menetméret | d1 | Anyag | d2 | d3 | h1 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.576,4783 Ft - 43.432,7478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
44.0
|
M20
|
58.0
|
Rozsdamentes acél
|
22.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 45.848,6609 Ft - 61.130,2696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.0
|
M24
|
70.0
|
Rozsdamentes acél
|
26.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
| 23.227,2783 Ft - 30.969,7044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
26.0
|
M10
|
32.0
|
Rozsdamentes acél
|
11.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
| 32.576,4783 Ft - 43.432,7478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
44.0
|
M24
|
58.0
|
Rozsdamentes acél
|
26.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 47.658,678 Ft - 63.542,3478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
70.0
|
M16
|
58.0
|
Rozsdamentes acél
|
17.5
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
| 74.682,391 Ft - 99.577,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
80.0
|
M20
|
70.0
|
Rozsdamentes acél
|
22.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
||
| 36.196,513 Ft - 48.260,7391 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
54.0
|
M10
|
45.0
|
Rozsdamentes acél
|
11.0
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
| 44.644,539 Ft - 59.523,4957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
70.0
|
M20
|
58.0
|
Rozsdamentes acél
|
22.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
| 28.956,443 Ft - 38.608,5913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.0
|
M5
|
25.0
|
Rozsdamentes acél
|
5.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
| 32.576,478 Ft - 43.432,7478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
43.0
|
M10
|
32.0
|
Rozsdamentes acél
|
11.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 40.422,443 Ft - 53.894,0348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
102.0
|
M20
|
58.0
|
Rozsdamentes acél
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
| 28.956,443 Ft - 38.608,5913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.0
|
M6
|
25.0
|
Rozsdamentes acél
|
6.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
| 47.658,678 Ft - 63.542,3478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
70.0
|
M24
|
58.0
|
Rozsdamentes acél
|
26.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
| 40.422,443 Ft - 53.894,0348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
102.0
|
M24
|
58.0
|
Rozsdamentes acél
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
| 74.360,27 Ft - 99.148,3044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
80.0
|
M24
|
70.0
|
Rozsdamentes acél
|
26.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
||
| 27.618,1044 Ft - 36.821,5826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
44.0
|
M16
|
58.0
|
Acél
|
17.5
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
| 21.877,4348 Ft - 29.167,3565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
34.0
|
M12
|
45.0
|
Acél
|
13.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
| 22.997,191 Ft - 30.662,9217 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.0
|
M5
|
25.0
|
Acél
|
5.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
| 25.482,13 Ft - 33.976,1739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
43.0
|
M8
|
32.0
|
Acél
|
9.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 22.375,957 Ft - 29.834,6087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
79.0
|
M12
|
45.0
|
Acél
|
13.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz