20201500
20201500
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 61.130,2696 Ft |
| 5 - 9 | 55.017,6261 Ft |
| 10 - 19 | 51.961,3044 Ft |
| 20 + | 45.848,6609 Ft |
| Kompatibilis menetméret | M24 |
|---|---|
| h1 | 60.0 |
| h2 | 50.0 |
| d1 | 70.0 |
| d2 | 26.0 |
| d3 | M50x1.5 |
| a | 4° |
| Terhelhetőség csavarral max kN | 97.3 |
| Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 225.0 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz