20201906
20201906
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 43.432,7478 Ft |
| 5 - 9 | 39.087,9391 Ft |
| 10 - 19 | 36.917,4522 Ft |
| 20 + | 32.576,478 Ft |
| Kompatibilis menetméret | M10 |
|---|---|
| h1 | 63.0 |
| h2 | 43.0 |
| h3 | 20.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 11.0 |
| d3 | M20x1.0 |
| a | 4° |
| Terhelhetőség csavarral max kN | 23.1 |
| Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 43.4 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz