20201203
20201203
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 36.821,5826 Ft |
| 5 - 9 | 33.140,1913 Ft |
| 10 - 19 | 31.299,4956 Ft |
| 20 + | 27.618,1044 Ft |
| Kompatibilis menetméret | M16 |
|---|---|
| h1 | 53.0 |
| h2 | 44.0 |
| d1 | 58.0 |
| d2 | 17.5 |
| d3 | M40x1.5 |
| a | 4° |
| Terhelhetőség csavarral max kN | 136.0 |
| Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 210.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz