Az alacsony profilú, perem nélküli vezetőkocsik lineáris csapágyak, amelyeket nagy igénybevételű és precíz lineáris mozgatási alkalmazásokhoz használnak. Precizitást, stabilitást és megbízhatóságot kínálnak. A négysoros érintkezés a párhuzamos sínnel azonos terhelhetőséget biztosít, függetlenül attól, hogy a teher a kocsiba nyomódik vagy lóg róla.
A perem nélküli kivitel kompaktabb megoldást kínál, de csak felülről szerelhető. A futóművek golyókosarai csendesebb működést tesznek lehetővé, miközben javítják a rendszer kenését. Ez azt is biztosítja, hogy a golyók a helyükön maradnak, ha a kocsit tévedésből leveszik a sínről.
Alacsony profilja még kisebb, kompakt megoldást kínál a standard, perem nélküli lineáris futóművekhez képest. Számos alkalmazásban használják, beleértve a speciális célú berendezéseket, automatizálást, anyagmozgató rendszereket, orvosi eszközöket stb.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRL1016UL
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Vezetősín méret | h2 | h1 | w1 | l2 | l1 | d1 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.565,739 Ft - 118.207,1739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
171.0
|
210.0
|
M12
|
||
| 29.021,635 Ft - 36.277,0435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
44.5
|
75.5
|
M8
|
||
| 25.290,391 Ft - 31.613,9478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
37.2
|
64.2
|
M8
|
||
| 37.389,13 Ft - 46.734,4957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
122.5
|
153.5
|
M8
|
||
| 17.712,861 Ft - 22.142,0348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
25.0
|
5.8
|
33.0
|
48.0
|
57.5
|
79.2
|
M6
|
||
| 19.427,009 Ft - 24.281,8435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
25.0
|
5.8
|
33.0
|
48.0
|
32.3
|
54.0
|
M6
|
||
| 14.518,487 Ft - 18.146,1913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.0
|
3.0
|
24.0
|
34.0
|
47.7
|
66.1
|
M4
|
||
| 28.323,704 Ft - 35.406,5478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
67.8
|
94.8
|
M8
|
||
| 32.775,887 Ft - 40.970,8174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
80.5
|
111.5
|
M8
|
||
| 17.992,80 Ft - 22.491,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20.0
|
4.5
|
28.0
|
42.0
|
27.5
|
48.3
|
M5
|
||
| 82.240,748 Ft - 102.799,0174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
154.0
|
193.0
|
M12
|
||
| 48.249,235 Ft - 60.309,6261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
110.0
|
145.0
|
M10
|
||
| 15.791,635 Ft - 19.737,6261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.0
|
3.3
|
24.0
|
34.0
|
22.2
|
40.6
|
M4
|
||
| 16.554,757 Ft - 20.692,487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20.0
|
4.5
|
28.0
|
42.0
|
48.5
|
69.3
|
M5
|
||
| 32.848,748 Ft - 41.059,0174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
103.5
|
130.5
|
M8
|
||
| 17.666,843 Ft - 22.084,513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.0
|
3.3
|
24.0
|
34.0
|
40.2
|
58.6
|
M4
|
||
| 26.693,922 Ft - 33.366,4435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
92.5
|
123.5
|
M8
|
||
| 23.273,296 Ft - 29.090,6609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
78.0
|
105.0
|
M8
|
||
| 73.420,748 Ft - 91.777,8522 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
116.0
|
155.0
|
M12
|
||
| 55.508,478 Ft - 69.386,5565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
139.0
|
174.0
|
M10
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz