20158965
20158965
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 35.406,5478 Ft |
| 10 - 19 | 31.867,0435 Ft |
| 20 - 49 | 30.095,3739 Ft |
| 50 + | 28.323,704 Ft |
| Vezetősín méret | 30.0 |
|---|---|
| l1 | 94.8 |
| h1 | 42.0 |
| l2 | 67.8 |
| w1 | 60.0 |
| l3 | 40.0 |
| h2 | 7.0 |
| h3 | 10.0 |
| h4 | 22.8 |
| d1 | M8 |
| h5 | 12.0 |
| d2 | 9.0 |
| h6 | 10.0 |
| w2 | 40.0 |
| w3 | 28.0 |
| w4 | 16.0 |
| l4 | 15.6 |
| l5 | 80.0 |
| l6 | 20.0 |
| d3 | 14.0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz