20158910
20158910
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 22.491,00 Ft |
| 10 - 19 | 20.243,8174 Ft |
| 20 - 49 | 19.116,3913 Ft |
| 50 + | 17.992,80 Ft |
| Vezetősín méret | 20.0 |
|---|---|
| l1 | 48.3 |
| h1 | 28.0 |
| l2 | 27.5 |
| w1 | 42.0 |
| h2 | 4.5 |
| h3 | 5.5 |
| h4 | 16.3 |
| d1 | M5 |
| h5 | 8.5 |
| d2 | 6.0 |
| h6 | 5.1 |
| w2 | 32.0 |
| w3 | 20.0 |
| w4 | 11.0 |
| l4 | 15.6 |
| l5 | 60.0 |
| l6 | 20.0 |
| d3 | 9.5 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz