20158873
20158873
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 18.146,1913 Ft |
| 10 - 19 | 16.332,3391 Ft |
| 20 - 49 | 15.423,4957 Ft |
| 50 + | 14.518,487 Ft |
| Vezetősín méret | 15.0 |
|---|---|
| l1 | 66.1 |
| h1 | 24.0 |
| l2 | 47.7 |
| w1 | 34.0 |
| l3 | 26.0 |
| h2 | 3.0 |
| h3 | 4.8 |
| h4 | 13.0 |
| d1 | M4 |
| h5 | 6.0 |
| d2 | 4.5 |
| h6 | 5.5 |
| w2 | 26.0 |
| w3 | 15.0 |
| w4 | 9.5 |
| l4 | 5.0 |
| l5 | 60.0 |
| l6 | 20.0 |
| d3 | 7.5 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz