A párhuzamos oldalú védődugók általános célú dugók, amelyeket különféle alkalmazások védelmére használnak.
A hőre lágyuló elasztomer termékcsalád olyan alkalmazásokhoz ajánlott, ahol savállóság szükséges. A PVC termékcsalád nagymértékben ellenáll a forgácsolódásnak, ezért ideális menetes alkalmazásokhoz. A zöld vinil termékcsalád jól működik olyan alkalmazásokban, ahol olajok és zsírok vannak jelen.
Párhuzamos vagy egyenes falú kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a biztonságos és szoros illeszkedést, miközben megakadályozza a szennyeződéseket, sérüléseket, piszkot, korróziót, nedvességet és törmeléket a tárolás és a szállítás során.
Anyag: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, SR 6449, LDPE - PIR, Vinil Szín: Fekete, Piros, Natúr, Zöld Sorozat szám: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | Anyag | Húzási irány | d | H | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,1066 Ft - 221,4476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 101,2586 Ft - 285,9066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 95,3167 Ft - 268,2323 Ft | 4000 Raktáron |
1.142 in
29.0 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.748 in
19.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 73,0551 Ft - 112,2833 Ft | 6000 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.591 in
15.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 40,2788 Ft - 40,2788 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.398 in
35.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
8.5
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 45,4267 Ft - 45,4267 Ft | 967 Raktáron |
1.697 in
43.1 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 63,622 Ft - 63,622 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.827 in
46.4 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.677 in
42.6 mm
|
5.8
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 52,9157 Ft - 158,0284 Ft | 2100 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 56,7629 Ft - 173,6232 Ft | 2600 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 32,9816 Ft - 32,9816 Ft | 10400 Raktáron |
2.047 in
52.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.85 in
47.0 mm
|
10.0
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 30,3392 Ft - 89,9306 Ft | 500 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
8.5
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 292,8232 Ft - 823,4111 Ft | 8500 Raktáron |
2.244 in
57.0 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.85 in
47.0 mm
|
20.5
|
5
|
||
| 9,214 Ft - 26,3033 Ft | 8500 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.5
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 9,8164 Ft - 17,0504 Ft | 19000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
4.5
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 10,501 Ft - 29,9422 Ft | 93400 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.5
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 12,1028 Ft - 19,4416 Ft | 305500 Raktáron |
0.622 in
15.8 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
5.5
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 13,335 Ft - 23,8082 Ft | 141860 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
5.3
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 14,5535 Ft - 24,224 Ft | 3360 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
6.3
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 25,1503 Ft - 77,4547 Ft | 8000 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 26,3826 Ft - 81,0935 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
12.5
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz