Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 31.4 mm 35.5 mm 8.5 mm LDPE Natúr

A natúr LDPE párhuzamos dugó általános védődugóként használatos, így ideális a piszoktól és a korróziótól való védelemre a tárolás és szállítás során. A kicsi karima lehetővé teszi az ujjal való egyszerű megfogását, hogy megkönnyítse a szoros illesztésből való kioldását.
Essentra cikkszám:

10258347

Gyártói cikkszám:

465659

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 40,2788 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

40.279 Ft

1000 x 40,2788 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 35.5 mm
d 31.4 mm
ID 30.2 mm
Anyag LDPE
Szín Natúr
Típus 4 - Nagy teherbírású
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot