Menü Keresés

Moss dugó 16.0 mm 24.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR Fekete

A karimás dugó fekete hőre lágyuló műanyagból (TPE/TPV) készült, és 95 °C-ig képes ellenállni az üzemi hőmérséklet-tartománynak. Az anyag saválló, lehetővé téve a karimás dugó különféle alkalmazásokban, például szálmaszkolásban és általános védelemben való használatát.
Essentra cikkszám:

10083215

Gyártói cikkszám:

12060

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
600 - 5999 221,4476 Ft
6000 + 79,1066 Ft
Standard csomagolás: 6000

A következő szorzatának a rendelése 600

Teljes ár:

132.869 Ft

600 x 221,4476 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 24.0 mm
d 16.0 mm
H 12.5 mm
ID 12.9 mm
Anyag TPE/TPV – PIR
Szín Fekete
Húzási irány No Tab
Típus 5
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot