Menü Keresés

Moss dugó 47.0 mm 57.0 mm 20.5 mm TPE/TPV – PIR Fekete

A karimás dugó fekete hőre lágyuló műanyagból (TPE/TPV) készült, és 95 °C-ig képes ellenállni az üzemi hőmérséklet-tartománynak. Az anyag saválló, lehetővé téve a karimás dugó különféle alkalmazásokban, például szálmaszkolásban és általános védelemben való használatát.
Essentra cikkszám:

10085127

Gyártói cikkszám:

12502

8500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 823,4111 Ft
500 + 292,8232 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

41.171 Ft

50 x 823,4111 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 57.0 mm
d 47.0 mm
H 20.5 mm
ID 43.2 mm
Anyag TPE/TPV – PIR
Szín Fekete
Húzási irány No Tab
Típus 5
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot