A párhuzamos oldalú védődugók általános célú dugók, amelyeket különféle alkalmazások védelmére használnak.
A hőre lágyuló elasztomer termékcsalád olyan alkalmazásokhoz ajánlott, ahol savállóság szükséges. A PVC termékcsalád nagymértékben ellenáll a forgácsolódásnak, ezért ideális menetes alkalmazásokhoz. A zöld vinil termékcsalád jól működik olyan alkalmazásokban, ahol olajok és zsírok vannak jelen.
Párhuzamos vagy egyenes falú kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a biztonságos és szoros illeszkedést, miközben megakadályozza a szennyeződéseket, sérüléseket, piszkot, korróziót, nedvességet és törmeléket a tárolás és a szállítás során.
Anyag: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, SR 6449, LDPE - PIR, Vinil Szín: Fekete, Piros, Natúr, Zöld Sorozat szám: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | Anyag | Húzási irány | d | H | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132,5696 Ft - 313,3014 Ft | 425 Raktáron |
2.638 in
67.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 104,6559 Ft - 247,1256 Ft | 1500 Raktáron |
2.122 in
53.9 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 165,9571 Ft - 392,9193 Ft | 627 Raktáron |
3.539 in
89.9 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.307 in
84.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 111,1971 Ft - 111,1971 Ft | 2900 Raktáron |
2.079 in
52.8 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 186,8856 Ft - 442,5511 Ft | 3900 Raktáron |
3.917 in
99.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.78 in
96.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 191,8692 Ft - 453,9251 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.008 in
101.8 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.898 in
99.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 169,4429 Ft - 401,1913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.657 in
92.9 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.504 in
89.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 64,787 Ft - 153,0317 Ft | 3850 Raktáron |
1.547 in
39.3 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 119,6068 Ft - 283,3155 Ft | 2500 Raktáron |
2.287 in
58.1 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 141,5292 Ft - 335,0154 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.929 in
74.4 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.717 in
69.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 120,6008 Ft - 285,3834 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.307 in
58.6 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 69,7706 Ft - 165,4397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.614 in
41.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.476 in
37.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 141,5292 Ft - 335,0154 Ft | 1260 Raktáron |
2.878 in
73.1 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 125,5844 Ft - 296,7574 Ft | 1230 Raktáron |
2.425 in
61.6 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 140,5352 Ft - 331,9134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.933 in
74.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.677 in
68.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 144,5248 Ft - 342,2533 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.949 in
74.9 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.815 in
71.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 154,492 Ft - 365,0013 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.169 in
80.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 126,5784 Ft - 299,8595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.37 in
60.2 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 165,9571 Ft - 392,9193 Ft | 1000 Raktáron |
3.386 in
86.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 159,4756 Ft - 377,4093 Ft | 1080 Raktáron |
3.213 in
81.6 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
9.6
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz