A párhuzamos oldalú védődugók általános célú dugók, amelyeket különféle alkalmazások védelmére használnak.
A hőre lágyuló elasztomer termékcsalád olyan alkalmazásokhoz ajánlott, ahol savállóság szükséges. A PVC termékcsalád nagymértékben ellenáll a forgácsolódásnak, ezért ideális menetes alkalmazásokhoz. A zöld vinil termékcsalád jól működik olyan alkalmazásokban, ahol olajok és zsírok vannak jelen.
Párhuzamos vagy egyenes falú kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a biztonságos és szoros illeszkedést, miközben megakadályozza a szennyeződéseket, sérüléseket, piszkot, korróziót, nedvességet és törmeléket a tárolás és a szállítás során.
Anyag: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, SR 6449, LDPE - PIR, Vinil Szín: Fekete, Piros, Natúr, Zöld Sorozat szám: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | Anyag | Húzási irány | d | H | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,8898 Ft - 136,6499 Ft | 1590 Raktáron |
2.075 in
52.7 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
No Tab
|
1.61 in
40.9 mm
|
9.6
|
6 - Nyitva
|
||
| 56,8009 Ft - 119,2819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.886 in
22.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Lateral
|
0.453 in
11.5 mm
|
7.6
|
1
|
||
| 73,0298 Ft - 153,3626 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Lateral
|
0.61 in
15.5 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 49,4979 Ft - 103,9456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Lateral
|
0.295 in
7.5 mm
|
6.5
|
1
|
||
| 181,902 Ft - 602,2005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.819 in
97.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 184,3937 Ft - 436,3472 Ft | 610 Raktáron |
3.878 in
98.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
9.0
|
|
||
| 191,8692 Ft - 453,9251 Ft | 5600 Raktáron |
4.083 in
103.7 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 104,6559 Ft - 247,1256 Ft | 1500 Raktáron |
2.122 in
53.9 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 95,6827 Ft - 226,4456 Ft | 2900 Raktáron |
1.85 in
47.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 132,5696 Ft - 313,3014 Ft | 425 Raktáron |
2.638 in
67.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 165,9571 Ft - 392,9193 Ft | 627 Raktáron |
3.539 in
89.9 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.307 in
84.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 179,4101 Ft - 423,9392 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.791 in
96.3 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 191,8692 Ft - 453,9251 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.008 in
101.8 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.898 in
99.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 169,4429 Ft - 401,1913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.657 in
92.9 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
3.504 in
89.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 95,6827 Ft - 133,9558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.78 in
45.2 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 37,8809 Ft - 89,5442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.134 in
28.8 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 64,787 Ft - 153,0317 Ft | 3850 Raktáron |
1.547 in
39.3 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 69,7706 Ft - 165,4397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 99,6723 Ft - 235,7515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.122 in
53.9 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 119,6068 Ft - 283,3155 Ft | 2500 Raktáron |
2.287 in
58.1 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
11.0
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz