Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 77.0 mm 80.5 mm 9.5 mm LDPE Natúr

A natúr LDPE párhuzamos dugó általános védődugóként használatos, így ideális a piszoktól és a korróziótól való védelemre a tárolás és szállítás során. A kicsi karima lehetővé teszi az ujjal való egyszerű megfogását, hogy megkönnyítse a szoros illesztésből való kioldását.
Essentra cikkszám:

10215807

Gyártói cikkszám:

1451054

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
125 - 1249 365,0013 Ft
1250 + 154,492 Ft
Standard csomagolás: 1250

A következő szorzatának a rendelése 125

Teljes ár:

45.625 Ft

125 x 365,0013 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 80.5 mm
d 77.0 mm
Anyag LDPE
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot