Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 83.0 mm 86.0 mm 9.5 mm LDPE Natúr

A natúr LDPE párhuzamos dugó általános védődugóként használatos, így ideális a piszoktól és a korróziótól való védelemre a tárolás és szállítás során. A kicsi karima lehetővé teszi az ujjal való egyszerű megfogását, hogy megkönnyítse a szoros illesztésből való kioldását.
Essentra cikkszám:

10215814

Gyártói cikkszám:

1451055

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 1099 392,9193 Ft
1100 + 165,9571 Ft
Standard csomagolás: 1100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

39.292 Ft

100 x 392,9193 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 86.0 mm
d 83.0 mm
Anyag LDPE
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot