A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | D | h | Menet méret | Kompatibilis névleges csőméretek (mind) | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,5759 Ft - 75,5626 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.795 in
71.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 41,3158 Ft - 64,2691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.598 in
66.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 4,9239 Ft - 5,4711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 26,8736 Ft - 41,8034 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.047 in
52.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 34,0557 Ft - 52,9756 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.441 in
62.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 35,5078 Ft - 55,2343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 44,2199 Ft - 68,7865 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
||
| 51,48 Ft - 80,08 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 59,1142 Ft - 91,9554 Ft | 880 Raktáron |
3.268 in
83.0 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 82,491 Ft - 128,3193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.465 in
88.0 mm
|
3.602 in
91.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 59,6365 Ft - 92,7679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.307 in
84.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 82,491 Ft - 128,3193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
||
| 82,491 Ft - 128,3193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
4.114 in
104.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 16,2173 Ft - 25,2269 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 17,2306 Ft - 26,8031 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.398 in
35.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 29,1355 Ft - 45,3219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 36,9598 Ft - 57,493 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
|
||
| 55,9805 Ft - 87,0808 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 56,5028 Ft - 87,8933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.071 in
78.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 58,5919 Ft - 91,143 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.228 in
82.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz