Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 35.5 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20744519

Gyártói cikkszám:

20744519

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
550 - 5499 26,8031 Ft
5500 - 27499 19,1451 Ft
27500 + 17,2306 Ft
Standard csomagolás: 5500

A következő szorzatának a rendelése 550

Teljes ár:

14.742 Ft

550 x 26,8031 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 35.5 mm
D 39.0 mm
h 10.5 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot