Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 82.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20744847

Gyártói cikkszám:

20744847

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
120 - 1199 91,143 Ft
1200 - 5999 65,1021 Ft
6000 + 58,5919 Ft
Standard csomagolás: 1200

A következő szorzatának a rendelése 120

Teljes ár:

10.937 Ft

120 x 91,143 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 82.0 mm
D 85.5 mm
h 9.5 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot