Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 63.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20744717

Gyártói cikkszám:

20744717

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
180 - 1799 55,2343 Ft
1800 - 8999 39,4531 Ft
9000 + 35,5078 Ft
Standard csomagolás: 1800

A következő szorzatának a rendelése 180

Teljes ár:

9.942 Ft

180 x 55,2343 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 63.0 mm
D 67.0 mm
h 9.5 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot