A távtartók alsó rögzítése egyedi módon, önmetsző csavarral történik. A menetes furat menetmetszőként működik, és becsavarás közben menetet metsz a rögzítőelemre. Használhatók #8 vagy M4 menetes lyukban. A rögzítőelemek kézzel, minimális erőkifejtéssel becsavarhatók. A felső rögzítés egy reteszelő bajonettzár.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő „A” | Panelvastagság A tartomány | Menethossz | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,4403 Ft - 68,4403 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 65,7519 Ft - 73,059 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 69,0296 Ft - 69,0296 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 67,1473 Ft - 74,6077 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 70,1804 Ft - 70,1804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 69,3243 Ft - 69,3243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 60,7865 Ft - 63,3405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 68,1595 Ft - 68,1595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 69,6191 Ft - 69,6191 Ft | 700 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 69,4703 Ft - 72,5352 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 73,5567 Ft - 77,1324 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 62,8298 Ft - 65,3838 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
#8,M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz