10161203
MSPMST-7-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 71,2771 Ft |
| 5000 + | 64,1482 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Nem kulcsos, fix |
| Furat „B” rögzítés típus | Külső menet, fix |
| Laptávolság | 4.7 mm |
| Laptávolság | 0.185 in |
| Furatátmérő „A” | 0.126 in |
| Furatátmérő „A” | 3.2 mm |
| Távtartó hossza | 0.437 in |
| Távtartó hossza | 11.1 mm |
| Menethossz | 0.181 in |
| Menethossz | 4.6 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz